??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
SMT-C1 - 近接スイッチ
部品表
571339 SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
部品番号
形式
B1
16.000 mm
B2
3.500 mm
B3
8.800 mm
D1
3.000 mm
H1
17.000 mm
H2
9.200 mm
H3
4.000 mm
H4
4.000 mm
H5
3.800 mm
L1
34.000 mm
L2
26.000 mm
L3
14.500 mm
L4
13.000 mm
L5
10.000 mm
L6
3.500 mm
L7
3.000 mm
5.500 mm
質量
kg
GTIN
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)