??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SMT-C1 - Датчик положения
Спецификация
571339 SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
№ изделия
Тип
B1
16.000 mm
B2
3.500 mm
B3
8.800 mm
D1
3.000 mm
H1
17.000 mm
H2
9.200 mm
H3
4.000 mm
H4
4.000 mm
H5
3.800 mm
L1
34.000 mm
L2
26.000 mm
L3
14.500 mm
L4
13.000 mm
L5
10.000 mm
L6
3.500 mm
L7
3.000 mm
Ширина между плоскостями
5.500 mm
Вес
kg
GTIN
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей