??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SMT-8M-A (m) - Capteur de proximité, Système modulaire
Nomenclature
574333 SMT-8M-A-PS-24V-E-0.1-OE
N° de pièce
574333
Type
SMT-8M-A
Sortie TOR
Tension de service assignée
24V
Propriété du câble
E
Longueur de câble en m
m
Désignation de câble
Connectique
Certification UE
L1
26.300 mm
L2
29.300 mm
L3
0.000 mm
D
-
D1
0.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés