??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SMT-8M-A (m) - Датчик положения, Модульная система
Спецификация
574333 SMT-8M-A-PS-24V-E-0.1-OE
№ изделия
574333
Тип
SMT-8M-A
Функция переключения
Рабочее напряжение
24V
Характеристики электрической разводки
E
Длина линии в м
m
Обозначение проводов
Тип подключения
Сертификат EU
L1
26.300 mm
L2
29.300 mm
L3
0.000 mm
D
-
D1
0.000 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей