카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SMS1000 (0.4MPa)-R1-1
TPC Global
Air Preparation Unit
SMS 1000
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/air_prepar_unit/sms1000/sms1000_asmtab.prj},{NB=SMS1000 (0.4MPa)-R1-1},{IDNR=},{ORDER=SMS1000 (0.4MPa)},{PT=R1},{V=1},{LWL=},{PPATH=sms1000_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SMS 1000 - Pressure Switch
Bill of material
SMS1000 (0.4MPa)-R1-1
Ident number
Order No.
SMS1000 (0.4MPa)
SMS1001 (0.6MPa)
SMS1000 (0.4MPa)
SMS1001 (0.6MPa)
Port type
(R1) R(PT) 1/8 Bracket
(N1) NPT 1/8 Bracket
(S2) PC2 series Adapter
(S3) PC3 series Adapter
(S4) PC4 series Adapter
(S5) PC5 series Adapter
(R1) R(PT) 1/8 Bracket
(N1) NPT 1/8 Bracket
(S2) PC2 series Adapter
(S3) PC3 series Adapter
(S4) PC4 series Adapter
(S5) PC5 series Adapter
Voltage
(1) AC110V, DC24V
(1) AC110V, DC24V
Lead wire length
( ) 1m(39.37in) (standard)
(L) 3m(118.11in)
(Z) 5m(196.85in)
( ) 1m(39.37in) (standard)
(L) 3m(118.11in)
(Z) 5m(196.85in)
L1
0
mm
L2
0.0
mm
L3
0.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성