目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
SMS1000 (0.4MPa)-R1-1
TPC Global
空气制备单元
SMS 1000
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/air_prepar_unit/sms1000/sms1000_asmtab.prj},{NB=SMS1000 (0.4MPa)-R1-1},{IDNR=},{ORDER=SMS1000 (0.4MPa)},{PT=R1},{V=1},{LWL=},{PPATH=sms1000_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
SMS 1000 - Pressure Switch
明细表
SMS1000 (0.4MPa)-R1-1
Ident number
Order No.
SMS1000 (0.4MPa)
SMS1001 (0.6MPa)
SMS1000 (0.4MPa)
SMS1001 (0.6MPa)
Port type
(R1) R(PT) 1/8 Bracket
(N1) NPT 1/8 Bracket
(S2) PC2 series Adapter
(S3) PC3 series Adapter
(S4) PC4 series Adapter
(S5) PC5 series Adapter
(R1) R(PT) 1/8 Bracket
(N1) NPT 1/8 Bracket
(S2) PC2 series Adapter
(S3) PC3 series Adapter
(S4) PC4 series Adapter
(S5) PC5 series Adapter
Voltage
(1) AC110V, DC24V
(1) AC110V, DC24V
Lead wire length
( ) 1m(39.37in) (standard)
(L) 3m(118.11in)
(Z) 5m(196.85in)
( ) 1m(39.37in) (standard)
(L) 3m(118.11in)
(Z) 5m(196.85in)
L1
0
mm
L2
0.0
mm
L3
0.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型