??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SMP_2AS_ML
Stückliste
SMP2A02S001ML
Artikelnummer
Breite
88 mm
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
Typ 4
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
Niedrig
Zulassungen
CE
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
Befestigungslöcher
78
LED Statusanzeigen
Nein
Interne Kontakte
Kontaktart
REED Kontakte
Schaltabstand
5mm
Elektrischer Anschluss
Anschlussseite
Links
Montagepositionen
In allen positionen zulässig
Betriebstemperaturen
-25°C … +80°C °C
Lagertemperaturen
-25°C … +80°C °C
IP-Schutzgrad nach EN 60529
IP67
Verschmutzungsgrad gemäß IEC 60947-5-1
3
SIL-Stufe Nach EN 62061
Bis SIL 3
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Bis PLe
Safety Category nach EN ISO 13849-1
Bis Kategorie 4
B10d
20.000.000 wenn Sensor an Comepi MS Sicherheits-Modul angeschlossen wird Millions of operations
Isolationsspannung
V
Impulsspannung
1500 V
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
0.25 A
Betriebsspannung
24 V
Betriebsstrom Ie
0.25 (ohmsche Last) A
Maximale Widerstandslast
6 (0.25A bei Typ F ) W
Elektrische Haltbarkeit
1000000 Operations
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen