??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
SMP_1AS_K
Lista materiale
SMP1A02SK
Numero di parte
Larghezza
36 mm
Direttive di riferimento
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
Tipo 4
Livello di codifica secondo EN ISO 14119
Basso
Approvazioni
CE
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
Fori di fissaggio
22
Indicatore LED
No
Contatti interni
Tipologia contatti
Contatti REED
Distanza di commutazione
5mm
Connessione elettrica
Connettore M8
Lato connessione
Destra
Posizioni di montaggio
Consentito in tutte le posizioni
Temperatura di funzionamento
-25°C … +80°C °C
Temperatura di immagazzinamento
-25°C … +80°C °C
Grado di protezione IP secondo EN 60529
IP67
Grado di inquinamento secondo IEC 60947-5-1
3
SIL level secondo EN 62061
Fino a Sil 3
Performance Level secondo EN ISO 13849-1
Fino a PLe
Safety Category secondo EN ISO 13849-1
Fino a Cat 4
B10d
20.000.000 collegando il singolo sensore ai moduli di sicurezza Comepi serie MS Millions of operations
Tensione nominale di isolamento
60 V
Tensione nominale ad impulso
1500 V
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
0.25 A
Tensione di funzionamento Ue
24 V
Corrente di funzionamento Ie
0.25 (carico resistivo) A
Carico resistivo massimo
6 (0.25 A tipo F) W
Durabilità elettrica
1000000 Operations
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD