??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Smooth jaws - -
Bill of material
307000
Distance
307000
Material
Stainless steel
Jaw width
80 mm
Scope of delivery
One set
width
80 mm
Distance
55 mm
diameter
6.5 mm
Height
33 mm
Height
16.5 mm
Length
12 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés