??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SMF320 - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
Bill of material
SMF320
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SMF320: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Impulssignal; Totalisat
Langbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Impulssignal; Totalisatorschaltsignal; Diagnosesignal; IO-Link; Analogsignal; Messbereich 0,3...45 m³/h; Messbereich 5...750 l/min; Mediumtemperatur -20...150 °C; Druckfestigkeit 40 bar; ifm spezifischer Geräteflansch; Steckverbindung
Bestellnummer
SMF320
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SMG40KGFFRKG/USD
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型