??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SM8500 - IO-Link - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
Bill of material
SM8500
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SM8500: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig
Langbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 0,2...100 l/min; Mediumtemperatur -10...70 °C; Druckfestigkeit 16 bar; Rc 1 Innengewinde DN25; Steckverbindung
Bestellnummer
SM8500
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SMK11GGXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型