??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SM7020 - IO-Link - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
Bill of material
SM7020
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SM7020: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig
Langbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; Messbereich 0,1...75 l/min; Mediumtemperatur -20...90 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 3/4 DN20; Steckverbindung
Bestellnummer
SM7020
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SMR34XGXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели