??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SM6420 - IO-Link - Capteurs de débit électromagnétiques
Nomenclature
SM6420
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SM6420: Débitmètre électromagnétique; PNP/NPN; signal de commutation; signal ana
Langbeschreibung
Débitmètre électromagnétique; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; signal fréquence; Etendue de mesure 0,05...35 l/min; Température du fluide -20...90 °C; Tenue en pression 16 bar; Rc 1/2 DN15; Connecteur
Bestellnummer
SM6420
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SMK12XGXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
20.0