카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
SM530-01-D1
SHAKO
Control Valves
Solenoid valves
SM520
Powered by
CAD모델 선택
{shako/valves/solenoid_valves/sm520/sm530_body.prj},{NB=SM530-01-D1},{VS=SM530},{AS=},{PS=01},{N=},{S=D},{V=1},{D=},{LED=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
SM530 - PILOT SOLENOID VALVE
Bill of material
SM530-01-D1
Model
SM530
Acting style
blank:Standard
X:Exhaust
Y:Pressurized center
blank:Standard
X:Exhaust
Y:Pressurized center
Port size
01
Thread
Blank:G
N:NPT
R:Rc
Blank:G
N:NPT
R:Rc
S
D:Double solenoid
D:Double solenoid
Voltage
1:110VAC
2:220VAC
9:24VDC
1:110VAC
2:220VAC
9:24VDC
Coil type
Blank: Lead wire
D:DIN
Blank: Lead wire
D:DIN
LED
blank
L:LED
blank
L:LED
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성