??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SM4100 - Débitmètres électromagnétiques
Nomenclature
SM4100
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SM4100: Débitmètre électromagnétique; PNP/NPN; signal de commutation; signal ana
Langbeschreibung
Débitmètre électromagnétique; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; Etendue de mesure 0,005...3 l/min; Température du fluide 0...60 °C; Tenue en pression 10 bar; G 1/4 DN6; Connecteur
Bestellnummer
SM4100
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SMR14DXXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés