카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SM4000
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_020
245_020_020_020_030
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_020/245_020_020_020_030/sm4000.prj},{NB=SM4000},{BN=SM4000},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a5/2f/pc_sm4000aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a5/2f/pc_sm4000aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SM4000: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig},{DESCLONG=Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 0,005...3 l/min; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 10 bar; G 1/4 DN6; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SMR14DXXFRKG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SM4000 - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
Bill of material
SM4000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SM4000: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig
Langbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 0,005...3 l/min; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 10 bar; G 1/4 DN6; Steckverbindung
Bestellnummer
SM4000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SMR14DXXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성