카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SM2100
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_020
245_020_020_020_030
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_020/245_020_020_020_030/sm2100.prj},{NB=SM2100},{BN=SM2100},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5f/34/pc_sm2000ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/5f/34/pc_sm2000ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SM2100: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig},{DESCLONG=Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 5...600 l/min; Mediumtemperatur -10...90 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 2 DN50; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SMR21XGXFRKG/US},{ERPGRSUPPLIER=G1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SM2100 - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
Bill of material
SM2100
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SM2100: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig
Langbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 5...600 l/min; Mediumtemperatur -10...90 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 2 DN50; Steckverbindung
Bestellnummer
SM2100
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SMR21XGXFRKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성