??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SM2000 - Débitmètres électromagnétiques
Nomenclature
SM2000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SM2000: Débitmètre électromagnétique; PNP/NPN; signal de commutation; signal ana
Langbeschreibung
Débitmètre électromagnétique; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; signal fréquence; IO-Link; Etendue de mesure 5...600 l/min; Température du fluide -10...90 °C; Tenue en pression 16 bar; G 2 DN50; Connecteur
Bestellnummer
SM2000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SMR21XGXFRKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés