??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
ERMANNO BALZI
Descrizione
SM- - SM - Sensore inserti
Lista materiale
SM-20
Codice
Diametro
mm
Diametro
mm
Tipo di contatto
NO
Tensione nominale di esercizio
24.0 V
Range di tensione di esercizio
Da 10,0 a 30,0 V
Corrente nominale di esercizio
200mA
Frequenza di commutazione max
1500Hz
Tipo di sensore
Induttivo PNP
Caduta di tensione statica max
2.5 V
Range temperatura di esercizio
+120°C\-25C
Protezione inversione di polarità
SI
Tipo di protezione sensore
IP67
Tipo di protezione cavo uscita
IP60
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD