??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SM Ø 60 - Mittlere Belastung
Stückliste
SM60-100
-
Außenführungsdurchmesser
60.0 mm
Innenführungsdurchmesser
30.0 mm
Unbelastete Länge
mm
Federrate /±10%
N/mm
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
Kraft
0.000 N
Länge am druckende
mm
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
Kraft
5640 N
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
Kraft
6350 N
Maximal erlaubter Federweg
mm
Kraft
7060 N
Federweg bis Blocklänge
mm
Material
Cr-Si
Profilquerschnitt
14,25 x 7,65 mm
Profilquerschnitt
7.650 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen