??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SM Ø 60 - Carico medio
Lista materiale
SM60-100
-
Diametro del foro
60.0 mm
Diametro della spina
30.0 mm
Lunghezza libera
mm
Rigidità /±10%
N/mm
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
Forza
0.000 N
Lunghezza a fine compressione
mm
Deflessione per lunga durata
mm
Forza
5640 N
Deflessione per media durata
mm
Forza
6350 N
Deflessione massima consentita
mm
Forza
7060 N
Defl. approx. per molla a blocco
mm
Materiale
Cr-Si
Sezione del profilo
14,25 x 7,65 mm
Sezione del profilo
7.650 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD