??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SM Ø 50 - Ressorts charge moyenne
Nomenclature
SM50-100
-
Diamètre du trou
50.0 mm
Diamètre de l'arbre
25.0 mm
Longueur libre
mm
Raideur /±10%
N/mm
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
Force
0.000 N
Longeur à fin compression
mm
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
Force
3920 N
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
Force
4410 N
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
Force
4900 N
Déflection totale
mm
Matériel
Cr-Si
Section du profiè
12,15 x 6,00 mm
Section du profiè
6.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés