??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SM Ø 50 - Carga media
Lista de peças
SM50-100
-
Diâmetro do furo
50.0 mm
Diâmetro do pistão
25.0 mm
Comprimento livre
mm
Rigidez /±10%
N/mm
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
Força
0.000 N
Comprimento da mola comprimida
mm
Deflexão recomendada para longa duração
mm
Força
3920 N
Deflexão recomendada para média duração
mm
Força
4410 N
Deflexão máxima permitida
mm
Força
4900 N
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
Material
Cr-Si
Secção /Perfil
12,15 x 6,00 mm
Secção /Perfil
6.000 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD