??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SM Ø 50 - Carga media
Lista de materiales
SM50-100
-
Diámetro del agujero
50.0 mm
Diámetro del pasador
25.0 mm
Longitud libre
mm
Rigidez /±10%
N/mm
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
Fuerza
0.000 N
Longitud con resorte comprimido
mm
Deflexión de larga duración
mm
Fuerza
3920 N
Deflexión de duración media
mm
Fuerza
4410 N
Deflexión máxima permitida
mm
Fuerza
4900 N
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
Material
Cr-Si
Sección del perfil
12,15 x 6,00 mm
Sección del perfil
6.000 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD