??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SM Ø 40 - Ressorts charge moyenne
Nomenclature
SM40-090
-
Diamètre du trou
40.0 mm
Diamètre de l'arbre
20.0 mm
Longueur libre
mm
Raideur /±10%
N/mm
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
Force
0.000 N
Longeur à fin compression
mm
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
Force
2510 N
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
Force
2820 N
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
Force
3140 N
Déflection totale
mm
Matériel
Cr-Si
Section du profiè
9,80 x 4,95 mm
Section du profiè
4.950 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés