??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SM Ø 40 - Mittlere Belastung
Stückliste
SM40-090
-
Außenführungsdurchmesser
40.0 mm
Innenführungsdurchmesser
20.0 mm
Unbelastete Länge
mm
Federrate /±10%
N/mm
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
Kraft
0.000 N
Länge am druckende
mm
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
Kraft
2510 N
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
Kraft
2820 N
Maximal erlaubter Federweg
mm
Kraft
3140 N
Federweg bis Blocklänge
mm
Material
Cr-Si
Profilquerschnitt
9,80 x 4,95 mm
Profilquerschnitt
4.950 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen