??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SM Ø 35 - Mittlere Belastung
Stückliste
SM35-070
-
Außenführungsdurchmesser
35.0 mm
Innenführungsdurchmesser
17.5 mm
Unbelastete Länge
mm
Federrate /±10%
N/mm
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
Kraft
0.000 N
Länge am druckende
mm
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
Kraft
1912 N
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
Kraft
2160 N
Maximal erlaubter Federweg
mm
Kraft
2400 N
Federweg bis Blocklänge
mm
Material
Cr-Si
Profilquerschnitt
8,60 x 4,35 mm
Profilquerschnitt
4.350 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen