??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SM Ø 30 - Ressorts charge moyenne
Nomenclature
SM30-065
-
Diamètre du trou
30.0 mm
Diamètre de l'arbre
15.0 mm
Longueur libre
mm
Raideur /±10%
N/mm
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
Force
0.000 N
Longeur à fin compression
mm
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
Force
1412 N
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
Force
1579 N
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
Force
1785 N
Déflection totale
mm
Matériel
Cr-Si
Section du profiè
7,20 x 3,65 mm
Section du profiè
3.650 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés