??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SM Ø 30 - Carico medio
Lista materiale
SM30-065
-
Diametro del foro
30.0 mm
Diametro della spina
15.0 mm
Lunghezza libera
mm
Rigidità /±10%
N/mm
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
Forza
0.000 N
Lunghezza a fine compressione
mm
Deflessione per lunga durata
mm
Forza
1412 N
Deflessione per media durata
mm
Forza
1579 N
Deflessione massima consentita
mm
Forza
1785 N
Defl. approx. per molla a blocco
mm
Materiale
Cr-Si
Sezione del profilo
7,20 x 3,65 mm
Sezione del profilo
3.650 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD