??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SM Ø 30 - Carga media
Lista de peças
SM30-065
-
Diâmetro do furo
30.0 mm
Diâmetro do pistão
15.0 mm
Comprimento livre
mm
Rigidez /±10%
N/mm
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
Força
0.000 N
Comprimento da mola comprimida
mm
Deflexão recomendada para longa duração
mm
Força
1412 N
Deflexão recomendada para média duração
mm
Força
1579 N
Deflexão máxima permitida
mm
Força
1785 N
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
Material
Cr-Si
Secção /Perfil
7,20 x 3,65 mm
Secção /Perfil
3.650 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD