??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SM Ø 27 - Ressorts charge moyenne
Nomenclature
SM27-060
-
Diamètre du trou
27.0 mm
Diamètre de l'arbre
13.5 mm
Longueur libre
mm
Raideur /±10%
N/mm
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
Force
0.000 N
Longeur à fin compression
mm
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
Force
1147 N
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
Force
1285 N
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
Force
1432 N
Déflection totale
mm
Matériel
Cr-Si
Section du profiè
6,70 x 3,40 mm
Section du profiè
3.400 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés