??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SM Ø 27 - Mittlere Belastung
Stückliste
SM27-060
-
Außenführungsdurchmesser
27.0 mm
Innenführungsdurchmesser
13.5 mm
Unbelastete Länge
mm
Federrate /±10%
N/mm
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
Kraft
0.000 N
Länge am druckende
mm
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
Kraft
1147 N
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
Kraft
1285 N
Maximal erlaubter Federweg
mm
Kraft
1432 N
Federweg bis Blocklänge
mm
Material
Cr-Si
Profilquerschnitt
6,70 x 3,40 mm
Profilquerschnitt
3.400 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen