SM27-060
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_27.prj},{NB=SM27-060(0)},{CODE=SM27-060},{DO=27.0},{DI=13.5},{LO=60},{RG=74.5},{SX=0.0},{S1=15.4},{F1=1147},{S2=17.3},{F2=1285},{SN=19.2},{FN=1432},{SB=22.8},{FB=1699},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,70 x 3,40},{DE=26.5},{B=6.700},{H=3.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SM Ø 27 - Medium load
Bill of material
SM27-060
-
SM27-060
SM27-060
Hole diameter
27.0
mm
Rod diameter
13.5
mm
Free length
60
60
mm
Rate /±10%
74.5
74.5
N/mm
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Length at compression end
60.000
60.000
mm
Recommended working deflection for long spring life
15.4
15.4
mm
Force
1147
N
Recommended working deflection for medium spring life
17.3
17.3
mm
Force
1285
N
Maximum operating deflection
19.2
19.2
mm
Force
1432
N
Solid deflection
22.8
22.8
mm
Material
Cr-Si
Cross wire section
6,70 x 3,40
mm
Cross wire section
3.400
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성