??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SM Ø 25 - Carga media
Lista de peças
SM25-060
-
Diâmetro do furo
25.0 mm
Diâmetro do pistão
12.5 mm
Comprimento livre
mm
Rigidez /±10%
N/mm
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
Força
0.000 N
Comprimento da mola comprimida
mm
Deflexão recomendada para longa duração
mm
Força
981 N
Deflexão recomendada para média duração
mm
Força
1098 N
Deflexão máxima permitida
mm
Força
1226 N
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
Material
Cr-Si
Secção /Perfil
5,85 x 3,10 mm
Secção /Perfil
3.100 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD