??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SM Ø 25 - Carga media
Lista de materiales
SM25-060
-
Diámetro del agujero
25.0 mm
Diámetro del pasador
12.5 mm
Longitud libre
mm
Rigidez /±10%
N/mm
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
Fuerza
0.000 N
Longitud con resorte comprimido
mm
Deflexión de larga duración
mm
Fuerza
981 N
Deflexión de duración media
mm
Fuerza
1098 N
Deflexión máxima permitida
mm
Fuerza
1226 N
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
Material
Cr-Si
Sección del perfil
5,85 x 3,10 mm
Sección del perfil
3.100 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD