??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SM Ø 22 - Mittlere Belastung
Stückliste
SM22-060
-
Außenführungsdurchmesser
22.0 mm
Innenführungsdurchmesser
11.0 mm
Unbelastete Länge
mm
Federrate /±10%
N/mm
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
Kraft
0.000 N
Länge am druckende
mm
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
Kraft
765 N
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
Kraft
853 N
Maximal erlaubter Federweg
mm
Kraft
951 N
Federweg bis Blocklänge
mm
Material
Cr-Si
Profilquerschnitt
5,15 x 2,75 mm
Profilquerschnitt
2.750 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen