??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SM Ø 18 - Mittlere Belastung
Stückliste
SM18-055
-
Außenführungsdurchmesser
18.0 mm
Innenführungsdurchmesser
9.0 mm
Unbelastete Länge
mm
Federrate /±10%
N/mm
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
Kraft
0.000 N
Länge am druckende
mm
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
Kraft
510 N
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
Kraft
569 N
Maximal erlaubter Federweg
mm
Kraft
637 N
Federweg bis Blocklänge
mm
Material
Cr-Si
Profilquerschnitt
4,10 x 2,40 mm
Profilquerschnitt
2.400 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen