??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SM Ø 18 - Carga media
Lista de materiales
SM18-055
-
Diámetro del agujero
18.0 mm
Diámetro del pasador
9.0 mm
Longitud libre
mm
Rigidez /±10%
N/mm
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
Fuerza
0.000 N
Longitud con resorte comprimido
mm
Deflexión de larga duración
mm
Fuerza
510 N
Deflexión de duración media
mm
Fuerza
569 N
Deflexión máxima permitida
mm
Fuerza
637 N
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
Material
Cr-Si
Sección del perfil
4,10 x 2,40 mm
Sección del perfil
2.400 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD