??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SM Ø 16 - Carico medio
Lista materiale
SM16-055
-
Diametro del foro
16.0 mm
Diametro della spina
8.0 mm
Lunghezza libera
mm
Rigidità /±10%
N/mm
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
Forza
0.000 N
Lunghezza a fine compressione
mm
Deflessione per lunga durata
mm
Forza
402 N
Deflessione per media durata
mm
Forza
451 N
Deflessione massima consentita
mm
Forza
500 N
Defl. approx. per molla a blocco
mm
Materiale
Cr-Si
Sezione del profilo
3,90 x 2,10 mm
Sezione del profilo
2.100 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD