??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SM Ø 10 - Mittlere Belastung
Stückliste
SM10-045
-
Außenführungsdurchmesser
10.0 mm
Innenführungsdurchmesser
5.0 mm
Unbelastete Länge
mm
Federrate /±10%
N/mm
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
Kraft
0.000 N
Länge am druckende
mm
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
Kraft
157 N
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
Kraft
176 N
Maximal erlaubter Federweg
mm
Kraft
196 N
Federweg bis Blocklänge
mm
Material
Cr-Si
Profilquerschnitt
2,35 x 1,10 mm
Profilquerschnitt
1.100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen