??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SM Ø 10 - Carico medio
Lista materiale
SM10-045
-
Diametro del foro
10.0 mm
Diametro della spina
5.0 mm
Lunghezza libera
mm
Rigidità /±10%
N/mm
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
Forza
0.000 N
Lunghezza a fine compressione
mm
Deflessione per lunga durata
mm
Forza
157 N
Deflessione per media durata
mm
Forza
176 N
Deflessione massima consentita
mm
Forza
196 N
Defl. approx. per molla a blocco
mm
Materiale
Cr-Si
Sezione del profilo
2,35 x 1,10 mm
Sezione del profilo
1.100 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD