??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-600 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-600
Part Number
SLT-600
Description
Safety Isolation Transformer, 600 VA, 277V
Power
600 VA
Input
277V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
60Hz Hz
Weight
14.3 lbs (6.49 kg)
Length
4.46 in. (113.3 mm)
Width
5.08 in. (129 mm)
Height
4.5 in. (114.3 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей