??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-600 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-600
Part Number
SLT-600
Description
Safety Isolation Transformer, 600 VA, 277V
Power
600 VA
Input
277V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
60Hz Hz
Weight
14.3 lbs (6.49 kg)
Length
4.46 in. (113.3 mm)
Width
5.08 in. (129 mm)
Height
4.5 in. (114.3 mm)
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)