??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-600 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-600
Part Number
SLT-600
Description
Safety Isolation Transformer, 600 VA, 277V
Power
600 VA
Input
277V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
60Hz Hz
Weight
14.3 lbs (6.49 kg)
Length
4.46 in. (113.3 mm)
Width
5.08 in. (129 mm)
Height
4.5 in. (114.3 mm)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés