??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-450 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-450
Part Number
SLT-450
Description
Safety Isolation Transformer, 450 VA, 277V
Power
450 VA
Input
277V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
60Hz Hz
Weight
11 lbs (4.99 kg)
Length
4.46 in. (113.3 mm)
Width
4.33 in. (110 mm)
Height
4.5 in. (114.3 mm)
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)