??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-450 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-450
Part Number
SLT-450
Description
Safety Isolation Transformer, 450 VA, 277V
Power
450 VA
Input
277V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
60Hz Hz
Weight
11 lbs (4.99 kg)
Length
4.46 in. (113.3 mm)
Width
4.33 in. (110 mm)
Height
4.5 in. (114.3 mm)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés