SLT-1000
Bel Fuse
Signal Transformer
SLT-1000
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slt_1000/slt_1000.prj},{NB=SLT-1000},{PN=SLT-1000},{DESC=Safety Isolation Transformer, 1000 VA, 277V},{POWERVA=1000},{INPUT=277V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=60Hz},{WEIGHT=22 lbs (9.98 kg)},{LENGTH=4.89 in. (124.2 mm)},{WIDTH=5.7 in. (144.8 mm)},{HEIGHT=5.25 in. (133.4 mm)},{SHA256=SOEro8VvHR01P2gWjiAUGqAwSVNht/2cygDwXS+/k5M=},{INAME=00079__slt2d1000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-1000 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-1000
Part Number
SLT-1000
Description
Safety Isolation Transformer, 1000 VA, 277V
Power
1000
VA
Input
277V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
60Hz
Hz
Weight
22 lbs (9.98 kg)
Length
4.89 in. (124.2 mm)
Width
5.7 in. (144.8 mm)
Height
5.25 in. (133.4 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성