??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-1000 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-1000
Part Number
SLT-1000
Description
Safety Isolation Transformer, 1000 VA, 277V
Power
1000 VA
Input
277V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
60Hz Hz
Weight
22 lbs (9.98 kg)
Length
4.89 in. (124.2 mm)
Width
5.7 in. (144.8 mm)
Height
5.25 in. (133.4 mm)
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)