??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-1000 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-1000
Part Number
SLT-1000
Description
Safety Isolation Transformer, 1000 VA, 277V
Power
1000 VA
Input
277V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
60Hz Hz
Weight
22 lbs (9.98 kg)
Length
4.89 in. (124.2 mm)
Width
5.7 in. (144.8 mm)
Height
5.25 in. (133.4 mm)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés