??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
SLS AF16 - SLIDE STOP AF16
Bill of material
82411 0
Identnr
descriptiom
WITTE-SLIDE STOP AF16
system
16.000 mm
A/min
59.000 mm
A/max
77.000 mm
weight
98.000 g
INFO
Witte Katalog
+/-
mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей